10066355
091001259902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,285 € |
1250 + | 0,2708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 18.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.709 in |
Diámetro de la cabeza | 15.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.591 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.8 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.228 in |
Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 8.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.335 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Negro |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.