Menu Search

Canoe Clip N/A 2.0 mm 5.5 mm (GP)

Estos remaches se introducen en un orificio con un diámetro de 0,283 cm con un rango de grosor del panel de 2 a 5,5 mm.
Referencia de Essentra:

10066393

Número de pieza del fabricante:

091001559902

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2629 €
1250 + 0,2495 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

65,73 €

250 x 0,2629 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 17.0 mm
Diámetro de la cabeza 14.3 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 7.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 5.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros