10066416
091001659902
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,3762 € |
1250 + | 0,3574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 24.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.945 in |
Diámetro de la cabeza | 20.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.787 in |
Altura de la cabeza | 2.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.102 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 9.4 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.37 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.0 - 9.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.118 - 0.354 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Negro |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.