10223260
27AC0004
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0595 € |
5000 - 19999 | 0,0535 € |
20000 + | 0,0482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 10.2 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.402 in |
Diámetro de la cabeza | 7.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.28 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.8 - 4.1 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.15 - 0.161 in |
Rango de grosor del panel compatible | 1.6 - 3.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.063 - 0.146 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.