Menu Search

Canoe Clip Natural 1.6 mm 3.2 mm (GP)

Los remaches de montaje a presión de Nylon Natural 6/6 son fáciles de instalar en paneles preperforados y resistentes a la corrosión, al aceite, a la abrasión y a la mayoría de los productos químicos.
Referencia de Essentra:

10365069

Número de pieza del fabricante:

27AC0007

2144 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0582 €
5000 - 19999 0,0524 €
20000 + 0,0472 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

58,20 €

1000 x 0,0582 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 11.4 mm
Diámetro de la cabeza 9.4 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 5.4 - 5.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 - 3.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros