10223277
27AC0011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0582 € |
5000 - 19999 | 0,0524 € |
20000 + | 0,0472 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 13.3 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.524 in |
Diámetro de la cabeza | 9.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.37 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 4.6 - 4.9 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.181 - 0.193 in |
Rango de grosor del panel compatible | 4.2 - 4.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.165 - 0.185 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.