Menu Search

Canoe Clip Negro 0.8 mm 3.2 mm (GP)

Los remaches a presión están diseñados para una rápida y fácil instalación sin herramientas, y simplemente se coloca el remache en el orificio y se presiona la cabeza para fijarlo.
Referencia de Essentra:

10365090

Número de pieza del fabricante:

27AC0018B

14964 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0505 €
5000 - 19999 0,0455 €
20000 + 0,0409 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

50,50 €

1000 x 0,0505 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 10.2 mm
Diámetro de la cabeza 7.1 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 4.1 - 4.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 3.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros