10365113
27AC0021
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0549 € |
2500 - 9999 | 0,0494 € |
10000 + | 0,0445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 16.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.63 in |
Diámetro de la cabeza | 12.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.5 in |
Altura de la cabeza | 1.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.051 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.6 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.26 in |
Rango de grosor del panel compatible | 3.2 - 6.4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.126 - 0.252 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.