Menu Search

Grapa para ensamblado 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Natural

Los clips Canoe ofrecen una forma rápida y económica de montar y fijar múltiples materiales juntos. Montaje sin herramientas: solo hay que encajar el clip en el orificio del panel redondo y aplicar presión hacia abajo con el pulgar sobre la cabeza del clip. El clip puede extraerse y, en ocasiones, reutilizarse. Sin embargo, el agarre seguro que ofrecen los hace más adecuados para una aplicación permanente. Ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Ideal para la sujeción de material de calibre fino o el montaje de componentes ligeros.
Referencia de Essentra:

10015919

Número de pieza del fabricante:

MMB-125-01

63125 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,163 €
5000 - 9999 0,1506 €
10000 - 19999 0,1423 €
20000 + 0,134 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

163,00 €

1000 x 0,163 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 8.4 mm
Diámetro de la cabeza 6.9 mm
Altura de la cabeza 1.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 3.1 - 3.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 2.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros