10015933
MMB-125-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2034 € |
5000 - 9999 | 0,189 € |
10000 - 19999 | 0,1779 € |
20000 + | 0,155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 8.4 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.331 in |
Diámetro de la cabeza | 6.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.272 in |
Altura de la cabeza | 1.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.039 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 3.1 - 3.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.122 - 0.126 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.0 - 2.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.079 - 0.098 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Color | Natural |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.