Menu Search

Grapa para ensamblado N/A 1.6 mm 3.2 mm (GP)

Este mini clip de montaje está fabricado en nylon negro y puede utilizarse para unir láminas de material fino en una amplia gama de aplicaciones. Este remache es electroaislante, resistente a las vibraciones y a la corrosión. Clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10110720

Número de pieza del fabricante:

MMB-132-01BK

931 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1333 €
5000 - 9999 0,1237 €
10000 - 24999 0,1167 €
25000 + 0,11 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

133,30 €

1000 x 0,1333 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 11.5 mm
Diámetro de la cabeza 9.4 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 5.4 - 5.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 1.6 - 3.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Alomado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros