Menu Search

Clips de orificio de llave de nylon

En stock

Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.

Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1970

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,059 € - 0,0729 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
1.58 mm
7.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
7.14 mm
Natural
10.31 mm
12.7 mm
10223390 0,0498 € - 0,0615 € 1543 En stock
Natural
4 mm
6.4 mm
0,0755 € - 0,0932 € 3094 En stock
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
0,059 € - 0,0729 € 1796 En stock
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 1062 En stock
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € 859 En stock
Natural
2.4 mm
8.7 mm
0,059 € - 0,0729 € 9328 En stock
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0611 € - 0,0755 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.4 mm
8.7 mm
0,059 € - 0,0729 € 1000 En stock
4.0 mm
Natural
8.7 mm
7.9 mm
0,059 € - 0,0729 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
4.0 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,088 € 27479 En stock
Natural
3.2 mm
12.7 mm
0,0498 € - 0,0615 € 3146 En stock
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,0755 € - 0,0932 € 5017 En stock
Natural
7.1 mm
12.7 mm
0,1431 € - 0,1506 € 6925 En stock
4.0 mm
Negro
8.7 mm
7.9 mm
0,0611 € - 0,0755 € 4054 En stock
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,0713 € - 0,088 € 995 En stock
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
  • de 2
Remache a presión 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10365366

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10365335

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión Nylon 6/6

20363901


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    1.58 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión Nylon 6/6

20363963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.14 mm
  • Grosor del panel
    10.31 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223390

Rango de precios
0,0615 € - 0,0498 €

Niveles de existencias
1543 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10223642

Rango de precios
0,0932 € - 0,0755 €

Niveles de existencias
3094 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223437

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
1796 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223475

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10223505

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
1062 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223512

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
859 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223468

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
9328 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10223550

Rango de precios
0,0755 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Natural

10223499

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10223536

Rango de precios
0,0729 € - 0,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10223598

Rango de precios
0,088 € - 0,0713 €

Niveles de existencias
27479 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Natural

10223376

Rango de precios
0,0615 € - 0,0498 €

Niveles de existencias
3146 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10223635

Rango de precios
0,0932 € - 0,0755 €

Niveles de existencias
5017 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Negro

10365359

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
6925 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10223574

Rango de precios
0,0755 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
4054 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Remache a presión 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10223611

Rango de precios
0,088 € - 0,0713 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2