Menu Search

Clips de orificio de llave de nylon

En stock

Los clips de orificio de llave tienen un interior hueco que tiene forma de orificio de llave. Este diseño permite que el clip se contraiga más completamente para un fácil montaje con la presión de los dedos. La punta cónica estilo bala del clip con remache ayuda a introducirlo en el panel.

Estos clips ofrecen un buen aislamiento eléctrico. También son resistentes a la vibración, la abrasión y la corrosión, lo que los convierte en una solución de fijación duradera y rentable. Disponible en una gama de diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1970

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,0558 € - 0,0689 € 982 En stock
5.6 mm
Natural
3.2 mm
8.7 mm
0,0578 € - 0,0713 € 996 En stock
5.6 mm
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 32949 En stock
6.4 mm
Natural
4.0 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 3094 En stock
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
10223390 0,0471 € - 0,0582 € 11543 En stock
3.2 mm
Natural
4.0 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1000 En stock
4.0 mm
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 7995 En stock
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2062 En stock
4.0 mm
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1731 En stock
5.6 mm
Natural
4.7 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 99 En stock
6.4 mm
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 996 En stock
6.4 mm
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,0675 € - 0,0834 € 1672 En stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1999 En stock
4.7 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
  • de 2
Remache a presión 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natural

10223529

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

10223567

Rango de precios
0,0713 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

10223604

Rango de precios
0,0832 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
32949 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

10223642

Rango de precios
0,0881 € - 0,0713 €

Niveles de existencias
3094 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 3.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

10223390

Rango de precios
0,0582 € - 0,0471 €

Niveles de existencias
11543 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223437

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Natural

10223475

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
7995 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

10223505

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
2062 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

10223543

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
1731 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

10223581

Rango de precios
0,0832 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

10223628

Rango de precios
0,0881 € - 0,0713 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natural

10223666

Rango de precios
0,0834 € - 0,0675 €

Niveles de existencias
1672 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Grosor del panel
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natural

10365366

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
1999 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Grosor del panel
    4.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Remache a presión 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natural

10365335

Rango de precios
0,0689 € - 0,0558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Grosor del panel
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2