Menu Search

Clips de retención de horquilla

En stock

Estos clips de retención de horquilla se utilizan para fijar un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.

Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio y evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.

Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Fija un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.
  • El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.
  • Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la horquilla h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Compra
869 En stock
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
2514 En stock
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
1266 En stock
4x8
4.0
4.0
8.0
15.0
19.0
9.0
9987 En stock
8x16
8.0
8.0
16.0
31.0
38.0
19.0
8359 En stock
12x24
12.0
12.0
24.0
46.0
55.0
28.0
0,87 € - 1,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
4x8
4.5
4.0
8.0
15.0
19.0
9.5
0,93 € - 1,33 € 11 En stock
6x12
6.5
6.0
12.0
23.0
27.0
14
1,21 € - 1,73 € 4 En stock
10x20
10.0
10.0
20.0
38.0
45.0
23
97 En stock
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
641 En stock
16x64
16.0
16.0
64.0
92.0
103.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 216 En stock
5x12
6.5
5.0
12.0
23.0
27.0
14
2,39 € - 3,42 € 3 En stock
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36
27 En stock
20x40
16.0
20.0
40.0
72.0
88.0
44.0
1,51 € - 2,15 € 46 En stock
12x24
12.0
12.0
24.0
45.0
53.0
28
885 En stock
5x20
4.5
5.0
20.0
29.0
33.0
12.0
211 En stock
8x32
8.0
8.0
32.0
47.0
53.0
19.0
184 En stock
14x28
14.0
14.0
28.0
52.0
62.0
31.0
1466 En stock
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
72.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 40 En stock
5x10
5.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12
1,03 € - 1,47 € 55 En stock
8x16
8.0
8.0
16.0
30.0
35.5
19
  • de 2
Clip de retención de horquilla 5x10 5.0 10.0 Acero

20212186


Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retención de horquilla 10x40 10.0 40.0 Acero

20212254


Niveles de existencias
2514 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clip de retención de horquilla 4x8 4.0 8.0 Acero

20212179


Niveles de existencias
1266 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retención de horquilla 8x16 8.0 16.0 Acero

20212223


Niveles de existencias
9987 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clip de retención de horquilla 12x24 12.0 24.0 Acero

20212261


Niveles de existencias
8359 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clip de retención de horquilla 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Rango de precios
1,24 € - 0,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retención de horquilla 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Rango de precios
1,33 € - 0,93 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retención de horquilla 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Rango de precios
1,73 € - 1,21 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clip de retención de horquilla 14x56 14.0 56.0 Acero

20212292


Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clip de retención de horquilla 16x64 16.0 64.0 Acero

20212315


Niveles de existencias
641 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Clip de retención de horquilla 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Rango de precios
1,24 € - 0,87 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retención de horquilla 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Rango de precios
3,42 € - 2,39 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Clip de retención de horquilla 20x40 20.0 40.0 Acero

20212322


Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clip de retención de horquilla 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Rango de precios
2,15 € - 1,51 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Clip de retención de horquilla 5x20 5.0 20.0 Acero

20212193


Niveles de existencias
885 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clip de retención de horquilla 8x32 8.0 32.0 Acero

20212230


Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Clip de retención de horquilla 14x28 14.0 28.0 Acero

20212285


Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clip de retención de horquilla 16x32 16.0 32.0 Acero

20212308


Niveles de existencias
1466 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clip de retención de horquilla 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Rango de precios
1,24 € - 0,87 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retención de horquilla 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Rango de precios
1,47 € - 1,03 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clip de retención de horquilla 6x12 6.0 12.0 Acero

20212209


Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clip de retención de horquilla 6x24 6.0 24.0 Acero

20212216


Niveles de existencias
2188 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clip de retención de horquilla 10x20 10.0 20.0 Acero

20212247


Niveles de existencias
12733 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clip de retención de horquilla 12x48 12.0 48.0 Acero

20212278


Niveles de existencias
3792 En stock
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0