Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 5.2 mm Aluminio Natural

Clip con orificio de cierre y fijación metálico de montaje atornillable y revestimiento de vinilo. El revestimiento proporciona aislamiento, protege contra la corrosión y reduce la vibración.
Referencia de Essentra:

10000151

Número de pieza del fabricante:

AL2

38140 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1439 €
5000 + 0,1366 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

143,90 €

1000 x 0,1439 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del cable compatible 3.2 mm
Anchura general 9.5 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Color Natural
Método de montaje Tornillo
Ajustabilidad Fijo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros