Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 5.2 mm Aluminio Negro

Clip con orificio de cierre y fijación metálico de montaje atornillable y revestimiento de vinilo. El revestimiento proporciona aislamiento, protege contra la corrosión y reduce la vibración.
Referencia de Essentra:

10161814

Número de pieza del fabricante:

NE8

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,8727 €
5000 + 0,8292 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

872,70 €

1000 x 0,8727 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del cable compatible 12.7 mm
Anchura general 9.5 mm
Diámetro del orificio 5.2 mm
Material de la palanca Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
Revestimiento TPV
Color Negro
Método de montaje Tornillo
Ajustabilidad Fijo
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros