Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,1959 € - 0,2062 € 59000 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
2,0156 € - 2,1217 € 846 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
0,7464 € - 0,7857 € 800 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,7228 € - 0,7608 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.2 mm
9.5 mm
10161814 0,8771 € - 0,9232 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.2 mm
9.5 mm
3,1137 € - 3,2775 € 424 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
2,6618 € - 2,8022 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
3,1448 € - 3,3102 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,1137 € - 3,2775 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
1,7098 € - 1,7998 € 1491 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
3,3005 € - 3,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
2,6618 € - 2,8022 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
0,9869 € - 1,0388 € 468 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
3,2848 € - 3,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
0,77 € - 0,8105 € 5267 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
3,1448 € - 3,3102 € 379 En stock
Verde
5.2 mm
14 mm
1,3163 € - 1,3857 € 500 En stock
Negro
5.2 mm
12.7 mm
2,9735 € - 3,13 € 421 En stock
Verde
5.2 mm
12.8 mm
3,0201 € - 3,1791 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
3,3317 € - 3,507 € 500 En stock
Verde
5.2 mm
12.7 mm
  • de 3
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000144

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
59000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161739

Rango de precios
2,1217 € - 2,0156 €

Niveles de existencias
846 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161777

Rango de precios
0,7857 € - 0,7464 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161760

Rango de precios
0,7608 € - 0,7228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161814

Rango de precios
0,9232 € - 0,8771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Rango de precios
3,2775 € - 3,1137 €

Niveles de existencias
424 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Rango de precios
2,8022 € - 2,6618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162019

Rango de precios
3,3102 € - 3,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Rango de precios
3,2775 € - 3,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161746

Rango de precios
1,7998 € - 1,7098 €

Niveles de existencias
1491 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Rango de precios
3,4743 € - 3,3005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161968

Rango de precios
2,8022 € - 2,6618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161708

Rango de precios
1,0388 € - 0,9869 €

Niveles de existencias
468 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Rango de precios
3,4577 € - 3,2848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161807

Rango de precios
0,8105 € - 0,77 €

Niveles de existencias
5267 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161890

Rango de precios
3,3102 € - 3,1448 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161715

Rango de precios
1,3857 € - 1,3163 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 7/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162101

Rango de precios
3,13 € - 2,9735 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 3/8 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162071

Rango de precios
3,1791 € - 3,0201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P 1/2 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162118

Rango de precios
3,507 € - 3,3317 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2