Menu Search

Abrazadera para cables Adhesivo 25.0 mm 14.1 mm Aluminio Gris

This clamp is made of grey coated aluminium with an adhesive protection foam as a base. The base is 14.05 x 24.95 mm surface. In this particular style the cables are lined horizontally flat to the base.
Referencia de Essentra:

10021019

Número de pieza del fabricante:

PFC-50M

50403 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1839 €
5000 + 0,1747 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

183,90 €

1000 x 0,1839 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo de base acrílica
Revestimiento Espuma protectora
Color Gris
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 25.0 mm
Longitud del brazo de la pinza 28.7 mm
Referencia RMS
Rango de diámetro del cable compatible 14.1 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros