Menu Search

Clip para tubos corrugados 3.0 mm 6.0 mm (G) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 10.
Referencia de Essentra:

10300688

Número de pieza del fabricante:

550269

2490 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8297 €
500 + 0,7879 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

82,97 €

100 x 0,8297 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Material completo Poliamida 6
Material de agarre Acero Inoxidable 302
Tipo 3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros