Menu Search

Clip para tubos corrugados 3.0 mm 6.0 mm (G) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 3-6 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 13.
Referencia de Essentra:

10628959

Número de pieza del fabricante:

550274

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,7854 €
500 + 1,6961 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

178,54 €

100 x 1,7854 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Diámetro de cable compatible 13.0 mm
Altura al centro de la bola 23.3 mm
Longitud general 20.0 mm
Anchura general 23.0 mm
Rango de grosor del panel 3.0 - 6.0 mm
Anchura 23.0 mm
Material completo Poliamida 6
Material de agarre Acero Inoxidable 302
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros