10628942
550275
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,7854 € |
500 + | 1,6961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Método de montaje | Montaje en bordes |
Diámetro de cable compatible | 13.0 mm |
Diámetro de cable compatible | 0.512 in |
Altura al centro de la bola | 20.0 mm |
Altura al centro de la bola | 0.787 in |
Longitud general | 23.0 mm |
Longitud general | 0.906 in |
Anchura general | 13.0 mm |
Anchura general | 0.512 in |
Rango de grosor del panel | 3.0 - 6.0 mm |
Rango de grosor del panel | 0.118 - 0.236 in |
Anchura | 13.0 mm |
Anchura | 0.512 in |
Material completo | Poliamida 6 |
Material de agarre | Acero Inoxidable 302 |
Tipo | 1 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.