Menu Search

Accesorio para fijaciones en un borde M4 1.3 mm 2.3 mm PA Negro

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Referencia de Essentra:

10320693

Número de pieza del fabricante:

SEI-2

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Configuración del orificio 1
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M4

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros