10320709
SEI-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3084 € |
5000 + | 0,293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Distancia entre llaves | 7.6 mm |
Distancia entre llaves | 0.299 in |
Diámetro interior | 5.3 mm |
Diámetro interior | 0.209 in |
Diámetro del inserto | 5.3 mm |
Diámetro del inserto | 0.210 in |
Longitud del inserto | 7.6 mm |
Longitud del inserto | 0.300 in |
Diámetro exterior | 9.9 mm |
Diámetro exterior | 0.39 in |
Configuración del orificio | 1 |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Medida de la rosca | M3 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.