Menu Search

Accesorio para fijaciones en un borde M5 1.3 mm 2.4 mm PA Negro

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Referencia de Essentra:

10320716

Número de pieza del fabricante:

SEI-4

6635 En stock Para más información Envios y devoluciones
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 49990,2545 €
5000+0,2418 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

254,50 €

1000 x 0,2545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Configuración del orificio 2
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros