Menu Search

Seguro magnético 16.5 mm 41.0 mm 4.0 kg-f Gris

Referencia de Essentra:

10201657

Número de pieza del fabricante:

1222619

1065 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 9,847 €
200 - 999 4,689 €
1000 + 4,455 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

196,94 €

20 x 9,847 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la caja Acero
Color Gris
Material del imán Neodimio
Tipo de montaje Fijación atornillable
Tipo de producto Catch
Distancia entre orificios fijos 28.0 mm
Altura general 2.6 mm
Anchura general 16.5 mm
Código de material 8505111065

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros