Menu Search

Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 25.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Referencia de Essentra:

10276686

Número de pieza del fabricante:

494593

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 165,21 €
5 + 156,95 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

165,21 €

1 x 165,21 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Acero
Forma del conducto Unsplit
Material completo Acero galvanizado
Precio por Rollo
Código de material 7304900099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros