Menu Search

PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

This galvanised steel conduit is coated with black PVC has a nominal size of 20.0 mm and is typically used in general protection wiring and connections to machines. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It has operating temperature range form - 15C to + 70 C and IP54 rating with standard fittings.
Referencia de Essentra:

10276747

Número de pieza del fabricante:

494600

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 148,89 €
5 + 141,45 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

148,89 €

1 x 148,89 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del conducto Unsplit
Material completo Acero galvanizado
Precio por Rollo
Código de material 7304900099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros