Menu Search

Conducto M21 Recto PA Negro

This P-Style Conduit is made from Black Nylon. It features a straight external thread. It is free from Halogen, Suphur and Phosphorus. It is suitable for high temperature applications up to 120 degrees celsius (100 degrees celsuis for moving applications). The product is highly flexible, has high impact strength and recovers if crushed. It is self-extinguishing and high abrasion resistant. It also features high UV resistance, and is resistant to solvents and oils. It is typically applied in a range of machinery and in public buildings.
Referencia de Essentra:

10276877

Número de pieza del fabricante:

494616

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 5,601 €
50 + 5,319 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

56,01 €

10 x 5,601 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6.6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros