Menu Search

Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 25.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Referencia de Essentra:

10276891

Número de pieza del fabricante:

494618

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 266,73 €
5 + 253,39 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

266,73 €

1 x 266,73 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del conducto Unsplit
Material completo Nylon
Precio por Rollo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros