Reductores de ajuste con cable
Series Code: SR1935
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | ID | L | Estilo de fijación | OD | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7222 € - 1,812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
Forma de I
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,1674 € - 2,2822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Forma de L
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,061 € - 6,375 € | 1408 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Forma de L
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,409 € - 7,806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Forma de X
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,758 € - 6,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Forma de Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,831 € - 6,145 € | 1078 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
En forma de T
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8893 € - 0,9363 € | 729 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma de I
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,4288 € - 4,6608 € | 900 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
Forma de I
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,068 € - 5,34 € | 2530 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Forma de L
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,3892 € - 4,6208 € | 1265 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Forma de X
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,8896 € - 4,0944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Forma de Y
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,902 € - 4,1088 € | 451 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
En forma de T
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,928 € - 7,294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Conector para manguera
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,7618 € - 1,8538 € | 869 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Forma de I
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,3252 € - 3,4988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de L
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,748 € - 6,04 € | 878 En stock |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Forma de Y
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9458 € - 2,0482 € | 398 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Forma de Y
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,9458 € - 2,0482 € | 2286 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
En forma de T
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,4172 € - 3,5968 € | 18 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Forma de I
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,7452 € - 3,9416 € | 388 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Forma de L
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.