Menu Search

Conectores de Tubo 22.2 mm 20 Negro PE

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 7/8 in. Natural made from PE.
Referencia de Essentra:

10093351

Número de pieza del fabricante:

199470

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 2,7305 €
1000 - 4999 1,3003 €
5000 + 1,2352 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

273,05 €

100 x 2,7305 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PE
Finalizar Sin acabado
Color Negro
Forma del cabezal Redonda
Tipo 1
 Núcleo metálico No
D 22.2 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros