Menu Search

Conectores de Tubo Cuadrado 2.0 mm Negro

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en nylon negro.
Referencia de Essentra:

10251805

Número de pieza del fabricante:

461912

402 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 74 9,4113 €
75 - 374 4,4813 €
375 + 4,2573 €
Paquete estándar: 75

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

141,17 €

15 x 9,4113 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Color Negro
Forma del cabezal Cuadrado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros