Menu Search

Conectores de Tubo 25.0 mm Negro Nylon

This Round Tube connector joins three flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from Nylon.
Referencia de Essentra:

10255049

Número de pieza del fabricante:

463693

113 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
12 - 119 6,4483 €
120 - 599 3,0708 €
600 + 2,9175 €
Paquete estándar: 120

Solicitar en múltiplos de 12

Precio total:

77,38 €

12 x 6,4483 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Finalizar Sin acabado
Color Negro
Forma del cabezal Redonda
Tipo 2
 Núcleo metálico No
D 25.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros