Menu Search

Conector de tubo recto Redonda 25.0 mm Nylon Negro

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 25 mm. Black made from PA.
Referencia de Essentra:

10255094

Número de pieza del fabricante:

463699

1184 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 3,079 €
400 - 1999 1,4662 €
2000 + 1,393 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

123,16 €

40 x 3,079 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Nylon
Finalizar Sin acabado
Color Negro
Forma del cabezal Redonda
Tipo 1
 Núcleo metálico No
D 25.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros