Menu Search

Conector de tubo expansivo Redonda 2 PA Natural

Referencia de Essentra:

10300893

Número de pieza del fabricante:

550328

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 3,573 €
300 - 1499 1,7013 €
1500 + 1,6163 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

107,19 €

30 x 3,573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA
Finalizar Sin acabado
Color Natural
Forma del cabezal Redonda
Tipo Male (with Bolt)
Medida de la rosca M8
D 28.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros