Menu Search

Conectores de Tubo Cuadrado 35.0 mm PA Negro

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Referencia de Essentra:

10435717

Número de pieza del fabricante:

550383

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 6,3196 €
750 + 6,0037 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

947,94 €

150 x 6,3196 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA
Finalizar Mate
Color Negro
Forma del cabezal Cuadrado
Medida de la rosca M10
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros