Menu Search

Conectores de Tubo 22.0 mm 13.5 mm PA Negro

Esta arandela de base está fabricada en nylon negro y se ha diseñado para su uso durante el montaje de estructuras de marcos tubulares. La arandela puede alojar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el movimiento y las vibraciones excesivas.
Referencia de Essentra:

10301166

Número de pieza del fabricante:

550437

1950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3222 €
2500 + 0,3061 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

161,10 €

500 x 0,3222 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA
Finalizar Mate
Color Negro
Forma del cabezal Redonda
Medida de la rosca M8
D 13.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros