Menu Search

Conectores de Tubo Redonda 18 25.4 mm PE Natural

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 in. Natural made from PA.
Referencia de Essentra:

10308370

Número de pieza del fabricante:

600953

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,714 €
500 - 2499 0,8162 €
2500 + 0,7754 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

85,70 €

50 x 1,714 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PE
Finalizar Negro
Color Natural
Forma del cabezal Redonda
Tipo 1
 Núcleo metálico No
D 25.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros