Menu Search

Conector 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Latón Natural

This chrome-plated brass bottom fixing connector can be used with cable and poster holders to display window prints or posters. Ideal for use in the retail and point of sale industries.
Referencia de Essentra:

10394526

Número de pieza del fabricante:

496902

1017 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 3,4853 €
150 - 749 1,66 €
750 + 1,5766 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

52,28 €

15 x 3,4853 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Bottom Fixing
Longitud general 28.0 mm
Diámetro general 10.0 mm
Diámetro 3.0 mm
Color Natural
Finalizar Cromado
Material completo Latón
Precio por pieza IVA incluido 4.1028 EUR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros