Menu Search

Conector 53.0 mm 12.0 mm Latón Natural

This chrome plated brass cable display clamp holds your display media in place. This is a vertical wall fix connector and is intended for use with cable and poster holders (not included).
Referencia de Essentra:

10394557

Número de pieza del fabricante:

496905

1244 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
6 - 59 9,7033 €
60 - 299 4,62 €
300 + 4,3883 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 6

Precio total:

58,22 €

6 x 9,7033 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Wall Fixing Connector
Longitud general 53.0 mm
Diámetro general 12.0 mm
Grosor del panel 5.0 mm
Color Natural
Finalizar Cromado
Material completo Latón
Precio por pieza IVA incluido 11.4206 EUR

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros