Menu Search

Conos de enmascaramiento 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Negro

Este capuchón / tapón cónico está fabricado en silicona con un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. El diseño permite un uso versátil como capuchón para enmascarar el espárrago expuesto o como tapón para enmascarar el interior de un orificio.
Referencia de Essentra:

10186060

Número de pieza del fabricante:

110053

7251 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,5216 €
1250 + 0,4953 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

130,40 €

250 x 0,5216 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 36.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Material Silicona
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros