Menu Search

Conos de enmascaramiento 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Verde

Este capuchón / tapón cónico está fabricado en silicona con un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. El diseño permite un uso versátil como capuchón para enmascarar el espárrago expuesto o como tapón para enmascarar el interior de un orificio.
Referencia de Essentra:

10186121

Número de pieza del fabricante:

110073

10875 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,6541 €
1250 + 0,6215 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

163,53 €

250 x 0,6541 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 38.1 mm
Temperatura máxima 250 °C
Material Silicona
Color Verde
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros