Menu Search

Conos de enmascaramiento 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Negro

Este capuchón / tapón cónico está fabricado en EPDM negro con un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC. El diseño permite un uso versátil como capuchón para enmascarar el espárrago expuesto o como tapón para enmascarar el interior de un orificio.
Referencia de Essentra:

10251737

Número de pieza del fabricante:

461900

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3653 €
1250 + 0,3469 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

91,33 €

250 x 0,3653 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 38.1 mm
Temperatura máxima 180 °C
Material EPDM
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros