Menu Search

Conos de enmascaramiento 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rojo

Este capuchón / tapón cónico está fabricado en silicona con un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. El diseño permite un uso versátil como capuchón para enmascarar el espárrago expuesto o como tapón para enmascarar el interior de un orificio.
Referencia de Essentra:

10251829

Número de pieza del fabricante:

461915

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,6986 €
1000 + 0,6636 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

139,72 €

200 x 0,6986 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 49.0 mm
Temperatura máxima 250 °C
Material Silicona
Color Rojo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros