Menu Search

Contenedor 42.0 mm 13.0 mm 17.5 ml PEBD Transparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 17.5ml.
Referencia de Essentra:

10338391

Número de pieza del fabricante:

1295114

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1500 - 7499 0,118 €
7500 + 0,112 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 1500

Precio total:

177,00 €

1500 x 0,118 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Diámetro 42.0 mm
Compatible Accessories 34925
Tipo Container without Lid
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros