Menu Search

Contenedor 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml PEBD Transparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 40.0ml. Container base only, lid sold separately.
Referencia de Essentra:

10339749

Número de pieza del fabricante:

1316295

4521 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1500 - 7499 0,5282 €
7500 + 0,5018 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 1500

Precio total:

792,30 €

1500 x 0,5282 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Diámetro 38.5 mm
Compatible Accessories 34924
Tipo Container without Lid
Código de material 3926909790

El producto 1316295 reemplaza:

Contenedor 38.5 mm 40.0 ml PEBD Transparente
Referencia de Essentra: 10448991
Número de pieza del fabricante: 36227

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros