Menu Search

Contenedor 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml PEBD Transparente

This container is made of natural LDPE and has a nominal capacity of 100.0ml.
Referencia de Essentra:

10206355

Número de pieza del fabricante:

1316296

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,2914 €
500 - 2499 0,6148 €
2500 + 0,5842 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

64,57 €

50 x 1,2914 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Diámetro 50.8 mm
Compatible Accessories 34926
Tipo Container without Lid
Código de material 3926909790

El producto 1316296 reemplaza:

Contenedor 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml PEBD Transparente 1120170
Referencia de Essentra: 10448441
Número de pieza del fabricante: 36234

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros