Menu Search

Contera para tubos Rectangular 120.0 mm 100.0 mm Negro

Contera rectangular acanalada fabricada en polietileno de baja densidad negro. Para acabados seguros de tubos rectangulares. Acabado limpio para construcciones con tubos y mobiliario. Apto para distintos grosores de material.
Referencia de Essentra:

10327296

Número de pieza del fabricante:

057910069903

119 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,078 €
50 + 7,67 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

80,78 €

10 x 8,078 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Polietileno de baja densidad
Material completo Polietileno de baja densidad
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros