Menu Search

Contera para tubos Rectangular 50.0 mm 25.0 mm Negro

Diseño especial (métrica). Contera rectangular angular fabricada en polietileno (PE) negro. Fácil montaje gracias a su cuerpo acanalado, que ofrece un ajuste seguro. Duradera. Ideal para los extremos de tubos o superficies desniveladas y para tubos conectados en ángulo a la superficie.
Referencia de Essentra:

10079829

Número de pieza del fabricante:

111564

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 0,7399 €
400 + 0,3081 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

29,60 €

40 x 0,7399 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Polietileno
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Pulido
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros