Menu Search

Contera para tubos Cuadrado 35.0 mm 35.0 mm Cromado

Conteras cuadradas cromadas con base de polietileno (PE) negro. Ofrece un acabado limpio y pulido. El cuerpo está acanalado para su fácil instalación y buena sujeción Para grosores de pared de 1.0 a 2.0 mm.
Referencia de Essentra:

10247044

Número de pieza del fabricante:

460964

2880 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 0,9142 €
125 - 249 0,653 €
250 + 0,5877 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

22,86 €

25 x 0,9142 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la base Polietileno
Material completo Polietileno
Color Cromado
Finalizar Cromado
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros